17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー ソフトスコッチコーン450H 赤/白 8Y0124

サンコー ソフトスコッチコーン450H 赤/白

通常単価(税別)
4,3303,842
税込単価
4,7634,226
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:8日目

【特長】・反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。・柔軟性があり、衝撃に対して破損し...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y0124
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y0124の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン
レッド/ホワイト
縦×横(mm)
280×450
トラスココード
201-2825
質量(g)
1000
材質1
ポリ塩化ビニル(PVC)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y0124
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3303,842
( 4,226 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。
・柔軟性があり、衝撃に対して破損しにくいコーンです。
・柔らかい材質なので接触しても車にダメージを与えません。
・車輌等で踏んでも割れません。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:280×280×450
・出荷単位(本):20
・サンコー ソフトスコッチコーン450H 赤/白
・質量:1000g
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニル(PVC)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー ソフトスコッチコーン450H 赤/白の型番8Y0124のページです。 型番8Y0124に関する仕様情報を記載しております。
サンコー ソフトスコッチコーン450H 赤/白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー ソフトスコッチコーン450H 赤/白
サンコー ソフトスコッチコーン450H 黄/白
サンコー ソフトスコッチコーン300H 赤/白
サンコー ソフトスコッチコーン300H 緑/白
ソフトスコッチコーン
サンコー スコッチコーン700H 赤
メーカー三甲三甲三甲三甲トーグ安全工業三甲
通常価格4,3304,3302,8172,8172,4152,830
通常出荷日8日目8日目8日目8日目5日目8日目
商品タイプカラーコーン----カラーコーン
レッド/ホワイト---レッドレッド/ホワイト
縦×横(mm)280×450----700×380
トラスココード201-2825----854-7380
質量(g)1000----1000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト