17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー ソフトコーン450H 赤 8Y0123

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンコー ソフトコーン450H 赤

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

8Y0123

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・柔軟性があり、衝撃に対して破損しにくいコーンです。
・柔らかい材質なので接触しても車にダメージを与えません。
・車輌等で踏んでも割れません。
・カッティング用シートやステッカーも貼りやすい表面です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:280×280×450
・出荷単位(本):20
・サンコー ソフトコーン450H 赤
・質量:1000g
【材質/仕上】
・ポリ塩化ビニル(PVC)

ご注意

  • 火気厳禁

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト