17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 青
  • サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 青

サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 青

通常単価(税別)
4,338
税込単価
4,772
通常出荷日:8日目

【特長】・コーンベットがコーンの下に設置されています。・コーンベットが目立たず、すっきりとした印象です...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
ブルー
854-7452
1個
レッド
854-7453
1個
イエロー
854-7454
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,338
( 4,772 )
8日目
4,338
( 4,772 )
8日目
4,338
( 4,772 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンベットがコーンの下に設置されています。
・コーンベットが目立たず、すっきりとした印象です。
・ジョイントピンによって着脱が可能です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:290×290×474
・出荷単位(本):10
・サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 青
・トラスココード:854-7452
・質量:2.1kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 青
サンコー ミニコーン450H φ50 青
サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 青
サンコー ミニコーン450H φ50 黄
サンコー ミニコーン450H φ50 緑
サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 黄
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,3381,7384,397 -1,7381,7384,898
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーン-
縦×横(mm)474×290450×290474×290450×290450×290-
質量(g)2100550.0002100550.000550.0002100
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト