17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(3.0kg)青 8Y0059

サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(3.0kg)青

通常単価(税別)
6,990
税込単価
7,689
通常出荷日:8日目

【特長】・耐久性に優れており丈夫で長持ちします。先端カットタイプ。・反射テープにより特に夜間での視認性...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y0059
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y0059の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン
ブルー
縦×横(mm)
710×370
トラスココード
854-7421
質量(g)
3000
材質1
ポリエチレン(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y0059
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,990
( 7,689 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れており丈夫で長持ちします。先端カットタイプ。
・反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:370×370×710
・出荷単位(本):7
・外寸:横×縦×高さ:370×370×710(mm)
・出荷単位(本):7
・トラスココード:854-7421
・質量:3kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(3.0kg)青の型番8Y0059のページです。 型番8Y0059に関する仕様情報を記載しております。
サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(3.0kg)青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(3.0kg)青
サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40 (3.0Kg)
サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(3.0kg)
サンコー ヘビーコーン700H φ40(3.0kg)緑
サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(2.1kg)赤
サンコー ヘビーコーン700H φ40(2.1kg)緑
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格6,9908,6968,6966,9907,4904,737
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーン
ブルーレッド/ホワイトその他グリーンレッド/ホワイトグリーン
縦×横(mm)710×370710×370710×370710×370710×370710×370
トラスココード854-7421854-7417854-7415854-7425854-7416854-7424
質量(g)300030003000300021002100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト