17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(3.0kg) 緑 8Y0056

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(3.0kg) 緑

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

8Y0056

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・耐久性に優れており丈夫で長持ちします。先端カットタイプ。
・反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:370×370×710
・出荷単位(本):7
・サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(3.0kg) 緑
・トラスココード:854-7419
・質量:3kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
854-7419
質量(g)
3000
材質1
ポリエチレン(PE)
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト