ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー ミニスコッチコーン450H φ50 青 8Y0044

サンコー ミニスコッチコーン450H φ50 青

通常単価(税別)
2,238
税込単価
2,462
通常出荷日:8日目

【特長】・小さくて持ち運びが容易です。・先端カットタイプ。・反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーコーン
  • その他
  • 縦×横 (mm)
    450×290
  • トラスココード
    854-7411
  • 質量(g)
    550.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 色詳細
    ブルー/ホワイト

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y0044
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y0044の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン
その他
縦×横(mm)
450×290
トラスココード
854-7411
質量(g)
550.000
材質1
ポリエチレン(PE)
色詳細
ブルー/ホワイト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y0044
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,238
( 2,462 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さくて持ち運びが容易です。
・先端カットタイプ。
・反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:290×290×450
・出荷単位(本):30
・サンコー ミニスコッチコーン450H φ50 青
・トラスココード:854-7411
・質量:550g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー ミニスコッチコーン450H φ50 青の型番8Y0044のページです。 型番8Y0044に関する仕様情報を記載しております。
サンコー ミニスコッチコーン450H φ50 青のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー ミニスコッチコーン450H φ50 青
サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 青
サンコー ミニスコッチコーン450H φ50 緑
サンコー ミニコーン450H φ50 青
サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 黄
サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,2384,397 -2,2381,7384,8984,338
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーン-カラーコーン
その他-グリーン/ホワイトブルー--
縦×横(mm)450×290474×290450×290450×290-474×290
トラスココード854-7411-854-7413854-7407854-7458-
質量(g)550.0002100550.000550.00021002100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト