ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー カットコーン660H φ50 緑 8Y0032

サンコー カットコーン660H φ50 緑

通常単価(税別)
1,898
税込単価
2,088
通常出荷日:8日目

【特長】・道路や工事現場などの規制や区分けのほか、多目的にご使用頂けるコーン(パイロン)です。・先端が...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y0032
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y0032の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン
グリーン
縦×横(mm)
660×385
トラスココード
854-7401
質量(g)
1100
材質1
ポリエチレン(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y0032
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,898
( 2,088 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・道路や工事現場などの規制や区分けのほか、多目的にご使用頂けるコーン(パイロン)です。
・先端がカットされたコーンでオプション(保安灯など)の取付けが容易です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:385×385×660
・出荷単位(本):20
・サンコー カットコーン660H φ50 緑
・トラスココード:854-7401
・質量:1.1kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー カットコーン660H φ50 緑の型番8Y0032のページです。 型番8Y0032に関する仕様情報を記載しております。
サンコー カットコーン660H φ50 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー カットコーン660H φ50 緑
サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 黄
サンコー カットコーン660H φ40 赤
サンコー ミニスコッチコーン450H φ50 緑
サンコー コーンベット付カットスコッチコーン660H φ40 緑
サンコー ミニコーン450H φ50 黄
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,8984,7141,8982,2385,5751,738
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーン
グリーンイエロー-グリーン/ホワイトグリーン/ホワイト-
縦×横(mm)660×385668×385660×385450×290668×385450×290
トラスココード854-7401854-7441-854-7413854-7448-
質量(g)110030001100550.0003000550.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト