17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー カラフルコーンM 700H 黄 8Y0011
  • サンコー カラフルコーンM 700H 黄

サンコー カラフルコーンM 700H 黄

通常単価(税別)
1,438
税込単価
1,582
通常出荷日:8日目

【特長】・軽くて持ち運びが容易なコーンです。【材質】・LDPE

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y0011
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y0011の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン
イエロー
縦×横(mm)
700×380
トラスココード
854-7382
質量(g)
850.000
材質1
LDPE

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y0011
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,438
( 1,582 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて持ち運びが容易なコーンです。
【材質】
・LDPE

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー カラフルコーンM 700H 黄の型番8Y0011のページです。 型番8Y0011に関する仕様情報を記載しております。
サンコー カラフルコーンM 700H 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー カラフルコーンM 700H 黄
サンコー カラフルコーン700H 黄
サンコー カラフルコーン700H 赤
サンコー カラフルコーン700H 緑
サンコー スコッチコーンM 700H 黄
サンコー カラフルコーン700H 青
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,4381,6751,6751,6752,2381,675
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーン
イエローイエローレッドグリーンその他ブルー
縦×横(mm)700×380700×380700×380700×380700×380700×380
トラスココード854-7382854-7374854-7376854-7377854-7389854-7375
質量(g)850.000100010001000850.0001000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト