ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー スコッチコーン700H 赤 8Y0009

サンコー スコッチコーン700H 赤

通常単価(税別)
2,830
税込単価
3,113
通常出荷日:8日目

【特長】・道路や工事現場などの規制や区分けのほか、多目的にご使用頂けるコーン(パイロン)です。・反射テ...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y0009
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y0009の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン
レッド/ホワイト
縦×横(mm)
700×380
トラスココード
854-7380
質量(g)
1000
材質1
ポリエチレン(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y0009
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,830
( 3,113 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・道路や工事現場などの規制や区分けのほか、多目的にご使用頂けるコーン(パイロン)です。
・反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:380×380×700
・出荷単位(本):20
・カラフルコーンL、M、フレックスコーンへ上からのネスティングは不可
・サンコー スコッチコーン700H 赤
・トラスココード:854-7380
・質量:1kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー スコッチコーン700H 赤の型番8Y0009のページです。 型番8Y0009に関する仕様情報を記載しております。
サンコー スコッチコーン700H 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー スコッチコーン700H 赤
サンコー スコッチコーン700H 黄
サンコー スコッチコーンM 700H 黄
サンコー スコッチコーンM 700H 緑
サンコー カラフルコーン700H 赤
サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,8302,8302,2382,2381,6754,663
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーン
レッド/ホワイトその他その他グリーン/ホワイトレッドレッド
縦×横(mm)700×380700×380700×380700×380700×380711×380
トラスココード854-7380854-7378854-7389854-7388854-7376854-7432
質量(g)10001000850.000850.00010003000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト