ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー スコッチコーン700H 黄 8Y0007
  • サンコー スコッチコーン700H 黄

サンコー スコッチコーン700H 黄

通常単価(税別)
2,830
税込単価
3,113
通常出荷日:8日目

【特長】・道路や工事現場などの規制や区分けのほか、多目的にご使用頂けるコーン(パイロン)です。・反射テ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カラーコーン
  • その他
  • 縦×横 (mm)
    700×380
  • トラスココード
    854-7378
  • 質量(g)
    1000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 色詳細
    イエロー/ホワイト

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y0007
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y0007の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン
その他
縦×横(mm)
700×380
トラスココード
854-7378
質量(g)
1000
材質1
ポリエチレン(PE)
色詳細
イエロー/ホワイト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y0007
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,830
( 3,113 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・道路や工事現場などの規制や区分けのほか、多目的にご使用頂けるコーン(パイロン)です。
・反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:380×380×700
・出荷単位(本):20
・カラフルコーンL、M、フレックスコーンへ上からのネスティングは不可
・サンコー スコッチコーン700H 黄
・トラスココード:854-7378
・質量:1kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー スコッチコーン700H 黄の型番8Y0007のページです。 型番8Y0007に関する仕様情報を記載しております。
サンコー スコッチコーン700H 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー スコッチコーン700H 黄
サンコー スコッチコーンM 700H 黄
サンコー スコッチコーン700H 赤
サンコー スコッチコーンM 700H 緑
サンコー カラフルコーン700H 黄
サンコー カラフルコーンM 700H 黄
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格2,8302,2382,8302,2381,6751,438
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーン
その他その他レッド/ホワイトグリーン/ホワイトイエローイエロー
縦×横(mm)700×380700×380700×380700×380700×380700×380
トラスココード854-7378854-7389854-7380854-7388854-7374854-7382
質量(g)1000850.0001000850.0001000850.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト