17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サンコー カラフルコーン700H 黄 8Y0001
  • サンコー カラフルコーン700H 黄

サンコー カラフルコーン700H 黄

通常単価(税別)
1,675
税込単価
1,843
通常出荷日:8日目

【特長】・道路や工事現場などの規制や区分けのほか、多目的にご使用頂けるコーン(パイロン)です。・肉厚が...

詳細を確認

ご注意

  • 火気厳禁

型番:

8Y0001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8Y0001の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン
イエロー
縦×横(mm)
700×380
トラスココード
854-7374
質量(g)
1000
材質1
ポリエチレン(PE)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
8Y0001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,675
( 1,843 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・道路や工事現場などの規制や区分けのほか、多目的にご使用頂けるコーン(パイロン)です。
・肉厚があるので破損しにくくレンタル用としてお使い頂けます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:380×380×700
・出荷単位(本):20
・カラフルコーンL、M、フレックスコーンへ上からのネスティングは不可
・サンコー カラフルコーン700H 黄
・トラスココード:854-7374
・質量:1kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サンコー カラフルコーン700H 黄の型番8Y0001のページです。 型番8Y0001に関する仕様情報を記載しております。
サンコー カラフルコーン700H 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンコー カラフルコーン700H 黄
サンコー カラフルコーンM 700H 黄
サンコー カラフルコーン700H 赤
サンコー カラフルコーン700H 緑
サンコー カラフルコーン700H 青
サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格1,6751,4381,6751,6751,6754,441
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
商品タイプカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーン
イエローイエローレッドグリーンブルーレッド
縦×横(mm)700×380700×380700×380700×380700×380711×380
トラスココード854-7374854-7382854-7376854-7377854-7375854-7432
質量(g)1000850.0001000100010003000

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト