ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

TBC ステンレス 両長ニップル 1/4X50mm

TBC ステンレス 両長ニップル 1/4X50mm 8X50-SUS-RNIL
通常単価(税別)
224
税込単価
246
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【用途】・水・油・ガス用。【商品仕様】・呼び径(A)8・呼び径(B)1/4・L(mm)50・TBC ス...

詳細を確認

型番:

8X50-SUS-RNIL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8X50-SUS-RNILの仕様・寸法情報

JANコード
4582110443749
トラスココード
812-8119
質量(g)
30.000
材質1
ステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
8X50-SUS-RNIL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
224
( 246 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A)8
・呼び径(B)1/4
・L(mm)50
・TBC ステンレス 両長ニップル 1/4X50mm
・JANコード:4582110443749
・トラスココード:812-8119
・質量:30g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TBC ステンレス 両長ニップル 1/4X50mmの型番8X50-SUS-RNILのページです。 型番8X50-SUS-RNILに関する仕様情報を記載しております。
TBC ステンレス 両長ニップル 1/4X50mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TBC ステンレス 両長ニップル 1/4X50mm
TBC ステンレス 両長ニップル 1/2X100mm
TBC ステンレス 両長ニップル 3/4X75mm
TBC ステンレス 両長ニップル 3/8X100mm
TBC ステンレス プラグ 1
TBC ステンレス ストリートエルボ 3/4
メーカータブチタブチタブチタブチタブチタブチ
通常価格2244925114171,0571,806
通常出荷日在庫品1日目2日目2日目2日目4日目2日目
JANコード458211044374945821104438864582110443930458211044382445821104431074582110442940
トラスココード812-8119812-7986812-8041812-8004812-8047812-8029
質量(g)30.00090.00080.00080.00056.00098.000
材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SCS13A)ステンレス(SCS13A)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト