ツール用品技術窓口

ストップウォッチ 8RDA69-008
  • ストップウォッチ

ストップウォッチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,489
税込単価
8,238

【特長】・カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付です。・体感温度指標表示付です...

詳細情報を確認する
  • 最大計時
    9時間59分59秒
  • 最小計時 (秒)
    1/100
  • JANコード
    4903456197019
  • トラスココード
    787-7684
  • 防水性
    IPX4相当
  • 質量(g)
    84.000
  • 材質1
    プラスチック枠
  • 最小計時(秒)
    1/100
  • 最大計時
    9時間59分59秒
  • 電源(V)
    ソーラー電源+ボタン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
  • 奥行(mm)
    23
  • 高さ(mm)
    92
  • 幅(mm)
    68
  • 電源
    ソーラー電源+ボタン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
  • グレー

ご注意

  • 校正書類をご要望の場合は必ずご注文時に「書類の発行先様名」をお教えください。(有料)(納期約1~1.5ヶ月かかります。[在庫がある場合に限る])

型番:

8RDA69-008
解除
    数量:

    8RDA69-008の仕様・寸法情報

    最大計時
    9時間59分59秒
    最小計時(秒)
    1/100
    JANコード
    4903456197019
    トラスココード
    787-7684
    防水性
    IPX4相当
    質量(g)
    84.000
    材質1
    プラスチック枠
    最小計時(秒)
    1/100
    最大計時
    9時間59分59秒
    電源(V)
    ソーラー電源+ボタン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
    奥行(mm)
    23
    高さ(mm)
    92
    幅(mm)
    68
    電源
    ソーラー電源+ボタン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
    グレー
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8RDA69-008
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,489
    ( 8,238 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・カレンダー・時刻表示、電子音アラーム付です。
    ・体感温度指標表示付です。(暑気症状を防ぐために気温と湿度を加味した指標を表示)

    ご注意

    • 校正書類をご要望の場合は必ずご注文時に「書類の発行先様名」をお教えください。(有料)(納期約1~1.5ヶ月かかります。[在庫がある場合に限る])

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ストップウォッチの型番8RDA69-008のページです。 型番8RDA69-008に関する仕様情報を記載しております。
    ストップウォッチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ストップウォッチ
    20時間タイマー AD-5714
    ストップウオッチ
    3チャンネル100時間タイマー AD-5701A
    "ソーラーインダストリアル"
    ストップウオッチ HS-70W-1JH/HS-70W-8JH
    メーカーシチズン(リズム時計)エー・アンド・デイカシオ計算機エー・アンド・デイセイコーカシオ計算機
    通常価格7,4891,2005,7132,82812,0006,033 -
    通常出荷日2日目4日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
    最大計時9時間59分59秒19時間59分10時間99時間59分59秒100000DM10時間
    最小計時(秒)1/100600.00110.010.001
    JANコード4903456197019-----
    トラスココード787-7684-----
    防水性IPX4相当-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストップウォッチ・タイマーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト