17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日油技研 サーモラベル8点表示 不可逆性 50度 8E-50

日油技研 サーモラベル8点表示 不可逆性 50度【20個入り】

通常単価(税別)
10,968
税込単価
12,065
通常出荷日:2日目

【特長】・色の変化で温度の検知ができます。・一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。【用途...

詳細を確認

    ご注意

    • 高圧下、高真空下、電子レンジ等の御使用は避けて下さい。 水、油、溶剤、可塑剤などの影響がある条件下でのご使用は、異常変色の原因となります。

    型番:

    8E-50
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (20個入り)
    【商品仕様】
    <型番:8E-50>
    ・原色:白
    ・変色温度(℃):50-60-70-80-90-100-110-120
    ・エレメントサイズ(Φmm):3
    ・変色後色:赤/緑/赤橙/青/赤/えんじ/濃あい/青
    ・シートサイズ(mm):15×43
    ・測定精度:±2℃
    ・測定方法:不可逆性
    ・8点表示タイプ
    ・屋内外使用可能
    ・粘着剤付
    ・材質/仕上
    ・フィルム、示温顔料、紙、粘着剤

    8E-50の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 2日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    8E-50
    最小発注数量
    1パック

    20個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,968
    ( 12,065 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・色の変化で温度の検知ができます。
    ・一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。
    【用途】
    ・受変電設備・機械設備等の発熱点検。
    ・熱処理工程の温度管理。
    ・流通工程の温度管理。
    ・配電設備の温度管理。
    【商品仕様】
    ・原色:白
    ・変色温度(℃):50-60-70-80-90-100-110-120
    ・エレメントサイズ(φmm):3
    ・変色後色:赤/緑/赤橙/青/赤/えんじ/濃あい/青
    ・シートサイズ(mm):15×43
    ・測定精度:±2℃
    ・測定方法:不可逆性
    ・8点表示タイプ
    ・屋内外使用可能
    ・粘着剤付
    ・JANコード:4582130420911
    ・トラスココード:835-7878
    ・質量:10g
    【材質/仕上】
    ・フィルム
    ・示温顔料
    ・紙
    ・粘着剤

    ご注意

    • 高圧下、高真空下、電子レンジ等の御使用は避けて下さい。 水、油、溶剤、可塑剤などの影響がある条件下でのご使用は、異常変色の原因となります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    日油技研 サーモラベル8点表示 不可逆性 50度の型番8E-50のページです。 型番8E-50に関する仕様情報を記載しております。
    日油技研 サーモラベル8点表示 不可逆性 50度のレビュー
    3平均満足度:3.01件のレビュー
    製品の確認試験に使用しています
    3
    満足度:3.0
    当社で設計を含めて製造している、半導体ユニット製品の高温での確認試験に使用しています。見えにくい部分に、この商品を貼付け...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    日油技研 サーモラベル8点表示 不可逆性 50度
    日油技研 デューラベルD-1 不可逆性
    “サーモラベル(R)LI1点表示”(不可逆性)
    “真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)
    サーモラベル(R)スーパーミニ1K1点表示小型(不可逆性)
    “サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)
    メーカー日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業日油技研工業
    通常価格10,9684,8005,135 -5,185 -5,449 -4,482 -
    通常出荷日2日目1日目1日目1日目4日目〜1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト