ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

アイウッド スターダブルドライカップ 100mm

アイウッド スターダブルドライカップ 100mm 89976
通常単価(税別)
9,3868,447
税込単価
10,3259,292
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。・当社従来品を長切れ・切断能力...

詳細を確認

型番:

89976
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

89976の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / タイル / 石材
外径(mm)
100
内径(mm)
15
乾式/湿式
乾式
商品タイプ
本体
JANコード
4939752899760
トラスココード
827-5365
最高使用回転数(rpm)
14500
重量(g)
271
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
89976
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,3868,447
( 9,292 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外周と内周にダイヤモンドチップを配し、効率的な研削が可能です。
・当社従来品を長切れ・切断能力共に大幅レベルアップしました。
・基板の冷却穴で蓄熱を軽減。
【用途】
・硬質コンクリート、石材、ガラス、タイル、瓦等の面取り研磨用。
【商品仕様】
・外径(mm):100
・仕上げ:-
・穴径(mm):15
・最高使用回転数(rpm):14500
・付属リング穴径(mm):-
・付属リング穴径(mm):-
・乾式
・JANコード:4939752899760
・トラスココード:827-5365
・質量:271g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイウッド スターダブルドライカップ 100mmの型番89976のページです。 型番89976に関する仕様情報を記載しております。
アイウッド スターダブルドライカップ 100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイウッド スターダブルドライカップ 100mm
アイウッド ドライターボカップ 100mm
アイウッド スターシングルドライカップ 100mm
アイウッド NEWダブルカップ 100X15
アイウッド NEWシングルカップ 100X15
アイウッド ダブルカップ 125X22
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッド
通常価格9,3866,6237,5007,5006,4698,918
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / タイル / 石材
外径(mm)100100100100100125
内径(mm)151515151522
乾式/湿式乾式乾式乾式乾式乾式乾式
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト