ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

スタータイル タイル専用

スタータイル タイル専用 89971
  • スタータイル タイル専用
通常単価(税別)
5,5503,536
税込単価
6,1053,890
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・1.0mm薄刃ウェーブタイプで最高の切れ味です。・当社従来品を長切れ・切断能力共に大幅レベル...

詳細を確認

型番:

89971
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

89971の仕様・寸法情報

主要切断材質
タイル
外径(mm)
105
刃厚(mm)
1
内径(mm)
20
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
6.5
ホイールタイプ
ウェーブタイプ
JANコード
4939752899715
トラスココード
827-5363
最高使用回転数(rpm)
14500
付属リング穴径(mm)
15
材質1
チップ:ダイヤ砥粒
重量(g)
59
-
-

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
89971
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5503,536
( 3,890 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.0mm薄刃ウェーブタイプで最高の切れ味です。
・当社従来品を長切れ・切断能力共に大幅レベルアップしました。
【用途】
・磁器タイル等硬質タイルの切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタータイル タイル専用の型番89971のページです。 型番89971に関する仕様情報を記載しております。
スタータイル タイル専用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタータイル タイル専用
スタータイル
ダイヤモンドカッターNEWタイル専用
スター溝入れカッター
ダイヤモンドカッタータイル専用
ダイヤモンドカッターNEWタイル・瓦兼用
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッド
通常価格5,5505,5504,4409,3863,6904,440
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
主要切断材質タイルタイルタイルコンクリート・アスファルト / ブロック / 石材タイルタイル
外径(mm)105105105105105105
刃厚(mm)11.411011.4
内径(mm)202020202020
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト