ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ダイヤモンドカッターNEWタイル・瓦兼用

ダイヤモンドカッターNEWタイル・瓦兼用 89920
  • ダイヤモンドカッターNEWタイル・瓦兼用
通常単価(税別)
4,440
税込単価
4,884
通常出荷日:6日目

【特長】・1.4mmウェーブタイプで最高の切れ味です。【用途】・タイル・瓦の切断。

詳細を確認

型番:

89920
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

89920の仕様・寸法情報

主要切断材質
タイル
外径(mm)
105
刃厚(mm)
1.4
内径(mm)
20
商品タイプ
本体
刃幅(mm)
8
ホイールタイプ
ウェーブタイプ
JANコード
4939752899203
トラスココード
827-5339
最高使用回転数(rpm)
14500
付属リング穴径(mm)
15
重量(g)
104

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
89920
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,440
( 4,884 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.4mmウェーブタイプで最高の切れ味です。
【用途】
・タイル・瓦の切断。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドカッターNEWタイル・瓦兼用の型番89920のページです。 型番89920に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンドカッターNEWタイル・瓦兼用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドカッターNEWタイル・瓦兼用
ダイヤモンドカッターNEWタイル専用
ダイヤモンド溝入れカッター NEW
スタータイル タイル専用
スタータイル
ダイヤモンド溝入れカッター 最速8mmU字型
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッド
通常価格4,4404,4407,5005,5505,5506,928
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
主要切断材質タイルタイルコンクリート・アスファルト / ブロック / 石材タイルタイルコンクリート・アスファルト / ブロック / 石材
外径(mm)105105105105105105
刃厚(mm)1.411011.48
内径(mm)202020202020
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト