ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ダイヤモンド溝入れカッター ネジ付V字型

通常単価(税別)
6,365
税込単価
7,002
通常出荷日:6日目

【特長】・ねじ込み式で先端V型、ひび割れ補修に適しています。【用途】・コンクリート、ブロック、モルタル...

詳細を確認

型番:

89726
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

89726の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材
外径(mm)
100
刃厚(mm)
10
内径(mm)
10
商品タイプ
本体
JANコード
4939752897261
トラスココード
827-5316
最高使用回転数(rpm)
14500
重量(g)
254
-
-

型番リスト

表示件数
型番
89726
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,365
( 7,002 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ込み式で先端V型、ひび割れ補修に適しています。
【用途】
・コンクリート、ブロック、モルタル、石材等のひび割れ補修用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンド溝入れカッター ネジ付V字型の型番89726のページです。 型番89726に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤモンド溝入れカッター ネジ付V字型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンド溝入れカッター ネジ付V字型
ダイヤモンド溝入れカッター ネジ付U字型
ダイヤモンド溝入れカッター 最速8mmU字型
ダイヤモンドカッターNEWタイル専用
ダイヤモンドカッターNEWタイル・瓦兼用
ダイヤモンドカッタータイル専用
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッド
通常価格6,3656,3656,3654,4404,4403,690
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材タイルタイルタイル
外径(mm)100100105105105105
刃厚(mm)1010811.41
内径(mm)101020202020
商品タイプ本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト