ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

アイウッド ネットディスク 100mm

アイウッド ネットディスク 100mm 89710
通常単価(税別)
6,6664,713
税込単価
7,3335,184
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・外周に電着ダイヤモンドを配し、研削が可能です。【用途】・硬質コンクリート、石材、タイル・瓦等...

詳細を確認

型番:

89710
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

89710の仕様・寸法情報

主要切断材質
コンクリート・アスファルト / タイル / 石材
外径(mm)
100
商品タイプ
本体
JANコード
4939752897100
トラスココード
827-5311
重量(g)
102

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
89710
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,6664,713
( 5,184 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外周に電着ダイヤモンドを配し、研削が可能です。
【用途】
・硬質コンクリート、石材、タイル・瓦等の面取り研磨用。
【商品仕様】
・外径(mm):100
・仕上げ:-
・乾式
・JANコード:4939752897100
・トラスココード:827-5311
・質量:102g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイウッド ネットディスク 100mmの型番89710のページです。 型番89710に関する仕様情報を記載しております。
アイウッド ネットディスク 100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイウッド ネットディスク 100mm
アイウッド スターシングルドライカップ 100mm
アイウッド スターダブルドライカップ 100mm
アイウッド ドライターボカップ 100mm
アイウッド NEWダブルカップ 100X15
アイウッド NEWシングルカップ 100X15
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッド
通常価格6,6667,5009,3866,6237,5006,469
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
主要切断材質コンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / タイル / 石材コンクリート・アスファルト / タイル / 石材
外径(mm)100100100100100100
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
JANコード493975289710049397528997534939752899760493975289729249397528994184939752899401
トラスココード827-5311827-5364827-5365827-5319827-5347827-5346
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト