ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

アイウッド ダイヤモンドホイール 100X15X20

アイウッド ダイヤモンドホイール 100X15X20 89703
通常単価(税別)
2,970
税込単価
3,267
通常出荷日:6日目

【特長】・薄刃で切断もスムーズ。・切断と研磨ができます。【用途】・エンビ波板、パイプ、ガラス切断、超硬...

詳細を確認

型番:

89703
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

89703の仕様・寸法情報

外径(mm)
100
刃厚(mm)
15
内径(mm)
20
商品タイプ
本体
JANコード
4939752897032
トラスココード
827-5305
付属リング穴径(mm)
15
重量(g)
38

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
89703
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,970
( 3,267 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄刃で切断もスムーズ。
・切断と研磨ができます。
【用途】
・エンビ波板、パイプ、ガラス切断、超硬チップ研磨用。
【商品仕様】
・外径(mm):100
・穴径(mm):20
・刃厚(mm):15
・付属リング穴径(mm):15
・付属リング穴径(mm):15
・刃厚(mm):15
・JANコード:4939752897032
・トラスココード:827-5305
・質量:38g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイウッド ダイヤモンドホイール 100X15X20の型番89703のページです。 型番89703に関する仕様情報を記載しております。
アイウッド ダイヤモンドホイール 100X15X20のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイウッド ダイヤモンドホイール 100X15X20
ダイヤモンドカッターNEWタイル専用
ダイヤモンドカッターNEWタイル・瓦兼用
ダイヤモンド溝入れカッター ネジ付U字型
ダイヤモンド溝入れカッター ネジ付V字型
ダイヤモンド溝入れカッター 最速8mmU字型
メーカーアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッドアイウッド
通常価格2,9704,4404,4406,9286,9286,928
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
外径(mm)100105105100100105
刃厚(mm)1511.410108
内径(mm)202020101020
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
JANコード493975289703249397528992104939752899203493975289727849397528972614939752897353

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト