17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

間仕切リポール 8950
  • 間仕切リポール

間仕切リポール【2個入り】

通常単価(税別)
29,976
税込単価
32,974
通常出荷日:9日目

【特長】・ポールは軽量でさびにくいアルミ製です。・シートは用途に合わせてつなげていくことが可能です。【...

詳細を確認
  • 種類
    ポール
  • 材質1
    ポール:アルミ
  • 材質2
    シート:ポリエステル
  • 質量(g)
    3800.0
  • トラスココード
    134-6629

ご注意

  • 高さ約3.6m以下の場所でご使用ください。

型番:

8950
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

8950の仕様・寸法情報

種類
ポール
材質1
ポール:アルミ
材質2
シート:ポリエステル
質量(g)
3800.0
トラスココード
134-6629
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
8950
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,976
( 32,974 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポールは軽量でさびにくいアルミ製です。
・シートは用途に合わせてつなげていくことが可能です。
【用途】
・作業所内の仮設休憩所やイベント等に。

ご注意

  • 高さ約3.6m以下の場所でご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

間仕切リポールの型番8950のページです。 型番8950に関する仕様情報を記載しております。
間仕切リポールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
間仕切リポール
コンビネーションメッシュ 絶滅しよう 墜落・転落災害
つくし スイベルスナップ (ステンレス製)
音声標識セリーズ 専用三脚
標識 「発電設備 高電圧」
粘着剤付ゴムマグネットシー
メーカーつくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房つくし工房
通常価格29,97623,5562,40011,2387004,198
通常出荷日9日目1日目7日目4日目4日目4日目
種類ポール-----
材質1ポール:アルミ-----
材質2シート:ポリエステル-----
質量(g)3800.0-----
トラスココード134-6629-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト