17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

電着ダイヤモンド砥石 #150・#300

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,43510,650特別価格
税込単価
10,37911,715特別価格

【特長】・硬い刃先も短時間で鮮やかに研磨・従来の砥石のように凹面になりにくく、...

詳細情報を確認する
  • 長さ(mm)
    205
  • 幅(mm)
    70
  • 仕上がり
    荒研ぎ用・砥石の面直し
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    粒度

    (#)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    150
    4939752890071
    780.000
    827-5286
    1個
    300
    4939752890088
    784.000
    827-5287
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,4357,223
    ( 7,945 )
    1日目
    10,6507,867
    ( 8,654 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・硬い刃先も短時間で鮮やかに研磨
    ・従来の砥石のように凹面になりにくく、常に水平面が保てます
    ・両面ダイヤ砥石で面直しができます
    ・素早く研げる
    ・水平・かた減りをおこしにくい
    【用途】
    ・砥石の面直しに最適(#150/300)
    ・超硬鋼、セラミック、ハイス、ステンレス、焼入鋼など広く研磨できます

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電着ダイヤモンド砥石 #150・#300のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    超硬を研磨する際に使用
    4
    満足度:4.0
    超硬を手で少し研磨する際に使用しています。使い勝手が良いことと値段がリーズナブルでしたので、この商品を購入しました。以前...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電着ダイヤモンド砥石 #150・#300
    電着ダイヤモンドバー
    リューター 電着ダイヤモンド砥石セット
    リューター 軸付電着ダイヤモンド砥石
    ダイヤモンド電着 ステンレス軸付砥石
    ダイヤモンド電着 超硬軸付砥石
    メーカーアイウッドナカニシ日本精密機械工作日本精密機械工作エフエスケーエフエスケー
    通常価格9,435-1,800 -6,3161,980 -1,266 -2,798 -
    通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目
    長さ(mm)205-----
    幅(mm)70-----
    仕上がり荒研ぎ用・砥石の面直し-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト