ファクトリーサプライ用品技術窓口

アラミド繊維下履き手袋 (10双入) 889-10P
  • アラミド繊維下履き手袋 (10双入)

アラミド繊維下履き手袋 (10双入)

通常単価(税別)
7,268
税込単価
7,995
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・アラミド繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。・うす手で手にぴったりフィット...

詳細を確認
  • サイズ
    フリー
  • イエロー
  • JANコード
    4907026087908
  • トラスココード
    857-2255
  • 手のひら周り(cm)
    17.8
  • 全長(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    7.3
  • 質量(g)
    270.000
  • 材質1
    アラミド繊維、ポリウレタン

ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。
  • 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。
  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

型番:

889-10P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

アラミド繊維下履き手袋 (10双入) 製品特長・仕様

889-10Pの仕様・寸法情報

サイズ
[フリー] フリー
イエロー
JANコード
4907026087908
トラスココード
857-2255
手のひら周り(cm)
17.8
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
7.3
質量(g)
270.000
材質1
アラミド繊維、ポリウレタン
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
889-10P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,268
( 7,995 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アラミド繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。
・うす手で手にぴったりフィットし、柔軟性に優れています。
・下履きとしての使用にも適しています。
【用途】
・自動車関連。
・金属部品加工。

ご注意

  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。
  • 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。
  • 紫外線により変色しますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。 洗濯の際に漂白剤は使用しないでください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アラミド繊維下履き手袋 (10双入)の型番889-10Pのページです。 型番889-10Pに関する仕様情報を記載しております。
アラミド繊維下履き手袋 (10双入)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アラミド繊維下履き手袋 (10双入)
ケブラーKG-200 内パイル(12双入)
ケブラーKG-200 外パイル(12双入)
ケブラーKG-200 内パイル袖長(12双入)
ケブラーKPC-60 スベリ止付(シリコンドット)
ケブラーTMK-2 うす手タイプ
メーカー東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)東和コーポレーション(トワロン)
通常価格7,26837,56036,30844,8186,3905,399
通常出荷日在庫品1日目3日目7日目6日目1日目6日目
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
イエローイエローイエローイエローイエローイエロー
JANコード490702608790849070262004204907026200383490702620044449070262007894907026200802
トラスココード857-2255857-5323857-5321857-5324857-5361857-8461
手のひら周り(cm)17.82020.8201918.4

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト