17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ヘルメットラック
ミスミ
紙帽子(ヘルメットインナー用)【120個入り】
ミスミ
保護具収納袋
渡部工業
頭部保護ネット 8881
  • 頭部保護ネット

頭部保護ネット

通常単価(税別)
7,330
税込単価
8,063
通常出荷日:5日目

【特長】・スズメバチなどから頭部を守る防護ネットです。【用途】・屋外作業。・害虫駆除作業。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    帽子
  • 材質1
    頭部天板:ナイロン/顔面・前後身頃:ポリエステル/ヘルメット止め:ポリエステル・ポリウレタン/頭部上下固定部:鉄/生地縫い合せ部:ポリエステル・綿/腕くり部:ポリエステル・ポリウレタン/裾部:ポリエステル
  • ホワイト
  • サイズ
    標準
  • JANコード
    4969286088811
  • トラスココード
    825-9348
  • 質量(g)
    150

型番:

8881
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8881の仕様・寸法情報

商品タイプ
帽子
材質1
頭部天板:ナイロン/顔面・前後身頃:ポリエステル/ヘルメット止め:ポリエステル・ポリウレタン/頭部上下固定部:鉄/生地縫い合せ部:ポリエステル・綿/腕くり部:ポリエステル・ポリウレタン/裾部:ポリエステル
ホワイト
サイズ
標準
JANコード
4969286088811
トラスココード
825-9348
質量(g)
150
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
8881
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,330
( 8,063 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スズメバチなどから頭部を守る防護ネットです。
【用途】
・屋外作業。
・害虫駆除作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

頭部保護ネットの型番8881のページです。 型番8881に関する仕様情報を記載しております。
頭部保護ネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
頭部保護ネット
ハチ・ガードウェア
メタル プロ ジャケット
ブルゾン 7100
カバーオール 2200
AZ-60501 長袖ブルゾン(男女兼用)
メーカー丸和ケミカル丸和ケミカルUVEXジーベックヤマタカアイトス
通常価格7,33042,370 -22,44910,111 -8,0937,341 -
通常出荷日5日目4日目1日目5日目〜5日目4日目〜
商品タイプ帽子-----
材質1頭部天板:ナイロン/顔面・前後身頃:ポリエステル/ヘルメット止め:ポリエステル・ポリウレタン/頭部上下固定部:鉄/生地縫い合せ部:ポリエステル・綿/腕くり部:ポリエステル・ポリウレタン/裾部:ポリエステル-----
ホワイト-----
サイズ標準-----
JANコード4969286088811-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト