ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット フリー表示スタンド用無地板 エコユニボー 220×300×2厚

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
672
税込単価
739

【特長】・材質:エコユニボード・場面にあった表示を製作する際にご使用ください。

詳細情報を確認する

型番:

887-54
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:エコユニボード
  • 場面にあった表示を製作する際にご使用ください。

887-54の仕様・寸法情報

商品タイプ
フリー掲示板
材質(本体)
エコユニボード(再生PP板)
表示内容
白無地
JANコード
4571181416554
トラスココード
745-1466
質量(g)
120
寸法(mm)
220×300×2厚
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
887-54
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
672
( 739 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材質:エコユニボード
・場面にあった表示を製作する際にご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット フリー表示スタンド用無地板 エコユニボー 220×300×2厚の型番887-54のページです。 型番887-54に関する仕様情報を記載しております。
ユニット フリー表示スタンド用無地板 エコユニボー 220×300×2厚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット フリー表示スタンド用無地板 エコユニボー 220×300×2厚
ユニット トークナビ2 専用白無地表示板
ユニット カラーゴムマグネット 100×220mm 6枚組
ユニット 危険物標識 毒 鉄板・300X300
ユニット 床貼用ステッカー 矢印・PVCステッカー・300X300
ユニット スタンド式土足厳禁標識 ペット樹脂 270×300
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格6722,7545,2252,8181,2312,039
通常出荷日1日目6日目6日目6日目4日目2日目
商品タイプフリー掲示板-----
材質(本体)エコユニボード(再生PP板)-----
表示内容白無地-----
JANコード45711814165544571181490943----
トラスココード745-1466826-3925----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト