17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

白無地板 エコユニボード 【10個入り】

通常単価(税別)
1,3081,417
税込単価
1,4391,559
通常出荷日:4日目

【仕様】・角R加工、穴ケア加工がされています。・内容量:10個入り

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 角R加工・穴ケア加工がされています。
  • 886-33(白):60×100×2.0mm厚(4mmφ穴上2)
  • 886-35(白):100×100×2.0mm厚(4mmφ穴上1)

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 縦(mm)

  • 摘要

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

縦(mm)

摘要

最小発注数量
4571181416349
745-1202
60
4mmФ上部穴2
1パック

10個入り

4571181416363
745-1229
100
4mmФ上部穴1
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,308
( 1,439 )
4日目
1,417
( 1,559 )
4日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・角R加工、穴ケア加工がされています。
・内容量:10個入り

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

白無地板 エコユニボード のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
白無地板 エコユニボード
無地板プラスチック 120X60X1厚
修理点検標識 無地(両面表示マグネットタイプ)
無地材料板 エコユニボード
アルミ複合板(白)
指名標識 エコユニボード
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,308-5101,021470 -2,285 -266 -
通常出荷日4日目2日目4日目1日目〜4日目1日目〜
商品タイプフリー掲示板掲示板(標準タイプ)掲示板(標準タイプ)フリー掲示板フリー掲示板掲示板(標準タイプ)
材質(本体)エコユニボードエコユニボードゴムマグネットエコユニボードアルミ複合板再生ポリプロピレン
-表/青・裏/赤-
詳細10枚1組5枚1組----
横(mm)1006080--120
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト