17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧蒸気滅菌器耐用スプレー 885

高圧蒸気滅菌器耐用スプレー

通常単価(税別)
2,643
税込単価
2,907
通常出荷日:2日目

【特長】・耐熱性・耐圧性・耐蒸気性に優れているので、高圧蒸気滅菌器で、繰り返しスプレー全体を滅菌できま...

詳細を確認
  • 質量(g)
    114

ご注意

  • イソプロピルアルコール・次亜塩素酸・有機溶剤など使用不可。

型番:

885
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

885の仕様・寸法情報

容量(ml)
500
ノズル
ノズル付き
その他
カラー詳細
アイボリー
トラスココード
126-1747
JANコード
4977263008851
質量(g)
114
奥行(mm)
109
高さ(mm)
207
幅(mm)
96
RoHS?
6
-
-

絞り込み条件

  • 容量(ml)

  • ノズル

  • カラー詳細

  • トラスココード

  • JANコード

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
885

容量

(ml)

ノズル

カラー詳細

トラスココード

JANコード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

RoHS?最小発注数量
500
ノズル付き
その他
アイボリー
126-1747
4977263008851
109
207
96
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,643
( 2,907 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性・耐圧性・耐蒸気性に優れているので、高圧蒸気滅菌器で、繰り返しスプレー全体を滅菌できます。
【用途】
・スプレー全体を高圧蒸気滅菌後、各種薬品の噴霧に。

ご注意

  • イソプロピルアルコール・次亜塩素酸・有機溶剤など使用不可。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高圧蒸気滅菌器耐用スプレーの型番885のページです。 型番885に関する仕様情報を記載しております。
高圧蒸気滅菌器耐用スプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧蒸気滅菌器耐用スプレー
ダイヤスプレー アルファ
ダイヤスプレー ツーウェイ
ダイヤスプレー スウィング300
ダイヤスプレー スウィング1000
ダイヤスプレー スイング500
メーカーフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラフルプラ
通常価格2,6431,6203,487758 -1,092 -1,028 -
通常出荷日2日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
質量(g)114187.000420.00083135102.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト