17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TARSONS 標本容器 PP製/蓋:PP製 882222 882222
  • TARSONS 標本容器 PP製/蓋:PP製 882222

TARSONS 標本容器 PP製/蓋:PP製 882222

通常単価(税別)
878
税込単価
966
通常出荷日:4日目

【特長】・US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製です。

  • 容量範囲 (ml)
    1000~1999
  • 本体材質
    PP
  • 容量(ml)
    1000
  • トラスココード
    134-2904

型番:

882222
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

882222の仕様・寸法情報

容量範囲(ml)
1000~1999
本体材質
PP
容量(ml)
1000
トラスココード
134-2904

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
882222
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
878
( 966 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・US-FDA-21CFR適合等級ポリプロピレン製です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TARSONS 標本容器 PP製/蓋:PP製 882222の型番882222のページです。 型番882222に関する仕様情報を記載しております。
TARSONS 標本容器 PP製/蓋:PP製 882222のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TARSONS 標本容器 PP製/蓋:PP製 882222
TARSONS 標本容器 PP製/蓋:PP製 882090
TARSONS 標本容器 TPX製/蓋:PP製(容量500ml)
TARSONS 標本容器 TPX製/蓋:PP製(容量250ml)
TARSONS 標本容器 TPX製/蓋:PP製(容量1000ml)
TARSONS 標本容器 TPX製/蓋:PP製(容量125ml)
メーカーTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONSTARSONS
通常価格8784701,2948571,500750
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
容量範囲(ml)1000~1999250~499500~999250~4991000~1999100~249
本体材質PPPPその他その他その他その他
容量(ml)10002505002501000125
トラスココード134-2904134-4697134-6263134-2966134-2907134-4639

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ビンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト