17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット トークナビ2 専用白無地表示板

通常単価(税別)
2,754
税込単価
3,029
通常出荷日:6日目

【特長】・トークナビ2に追加で表示板を設置する事で視認効果を得られます。・トークナビ2に取り付ける専用...

詳細を確認
  • 取付仕様
    穴2ヵ所
  • JANコード
    4571181490943
  • トラスココード
    826-3925
  • 横(mm)
    450
  • 縦(mm)
    200
  • 摘要
    トークナビ2固定用穴6.5φ下2箇所、トークナビ2専用
  • 質量(g)
    325.000
  • 材質1
    アルミ複合板
  • 幅(mm)
    白無地
  • 寸法(mm)
    200×450×5厚
  • 内容
    白無地

型番:

881-99
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:200×450×5mm厚
  • 材質:アルミ複合板(固定用穴6.5mmφ下2)
ユニット トークナビ2 専用白無地表示板  製品仕様関連画像

専用表示板の取付方法
表示板を溝に差込み、本体付属の留め具で固定してください。

881-99の仕様・寸法情報

取付仕様
穴2ヵ所
JANコード
4571181490943
トラスココード
826-3925
横(mm)
450
縦(mm)
200
摘要
トークナビ2固定用穴6.5φ下2箇所、トークナビ2専用
質量(g)
325.000
材質1
アルミ複合板
幅(mm)
白無地
寸法(mm)
200×450×5厚
内容
白無地
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
881-99
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,754
( 3,029 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トークナビ2に追加で表示板を設置する事で視認効果を得られます。
・トークナビ2に取り付ける専用表示板です。
【材質】
・アルミ複合板

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット トークナビ2 専用白無地表示板の型番881-99のページです。 型番881-99に関する仕様情報を記載しております。
ユニット トークナビ2 専用白無地表示板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット トークナビ2 専用白無地表示板
表示補助板 反射 平リブ付
ユニット 横断幕 建設機械・クレーン等
ユニット 横断幕 4S運動実施中
ユニット 横断幕 全員参加でゼロ災害!
ユニット 横断幕 三大災害をなくそう
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,7542,11015,29912,21412,21412,214
通常出荷日6日目4日目4日目4日目9日目6日目
取付仕様穴2ヵ所平リブ----
JANコード45711814909434571181526994----
トラスココード826-3925106-2275----
横(mm)450400----
縦(mm)200200----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト