17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トークナビ2 壁面取付金具

通常単価(税別)
2,818
税込単価
3,100
通常出荷日:1日目

【特長】・トークナビ2を壁面に取り付けるための金具です。【用途】・トークナビ2の壁面取り付けに。【材質...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4571181490868
  • トラスココード
    811-5964
  • 質量(g)
    266.000
  • 材質1
  • 奥行(mm)
    50
  • 高さ(mm)
    39
  • 幅(mm)
    224
  • 寸法(mm)
    50×224×39
  • 取付ボルトの径・長さ
    M4×45
  • 中央部の穴径
    Φ5
  • 外寸の最大長 (mm)
    224

型番:

881-87
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

サイズ:50×224×39mm(板厚1.8mm)
材質:鉄(シルバー塗装)
〈付属品〉固定ボルト2本、壁面取付プラグ、ネジ3本

881-87の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
JANコード
4571181490868
トラスココード
811-5964
質量(g)
266.000
材質1
奥行(mm)
50
高さ(mm)
39
幅(mm)
224
寸法(mm)
50×224×39
取付ボルトの径・長さ
M4×45
中央部の穴径
Φ5
外寸の最大長(mm)
224

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
881-87
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,818
( 3,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トークナビ2を壁面に取り付けるための金具です。
【用途】
・トークナビ2の壁面取り付けに。
【材質】
・鉄

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トークナビ2 壁面取付金具の型番881-87のページです。 型番881-87に関する仕様情報を記載しております。
トークナビ2 壁面取付金具のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
トークナビ2を壁面に取り付けるために
4
満足度:4.0
社員のタイムカードの押し忘れを注意するためにトークナビ2を利用し設置する金具として使用しました。他の商品には見当たらず、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トークナビ2 壁面取付金具
ユニット ワンタッチ標識コーン取付金具
ユニット トークナビ2 専用白無地表示板
ユニット メッシュ横断幕 吊り荷の下に入るな
クレーン標識 鉄板
ユニット 横断幕 ここからは墜落災害絶対出すまい
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格2,8181,7712,75433,8184,23810,993
通常出荷日1日目4日目6日目4日目6日目4日目
商品タイプその他---掲示板(標準タイプ)-
JANコード4571181490868-4571181490943-4571181503360-
トラスココード811-5964-826-3925-742-2016-
質量(g)266.000-325.000-720-
材質1-アルミ複合板---

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト