17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トークナビ2 三脚セット

通常単価(税別)
25,16425,951特別価格
税込単価
27,68028,546特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。・メッセージを自由に録音・再生でき...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質1
    トークナビ本体:ABS樹脂
  • 電源
    単三アルカリ電池×4本(別売)/AC100専用アダプター(別売ACアダプター881-861)

ご注意

  • 本製品は防雨構造ですが、台風等の暴風雨時は水圧により雨水が浸水し、故障する恐れがありますので、このような場合は設置をおやめください。(ACアダプター使用時は未対応)
  • 本製品は環境温度と体温の差が±4℃ある事でセンサーが反応し、音声が再生されます。
  • 本製品は防雨構造ですが、台風等の暴風雨時は水圧により雨水が浸水し、故障する恐れがありますので、このような場合は設置をおやめください。(ACアダプター使用時は未対応) 本製品は環境温度と体温の差が±4℃ある事でセンサーが反応し、音声が再生されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【セット内容】

■881-84

  • 881-701:三脚(サイズ/高さ1,250~2,000mm)
  • 881-712:本体固定ボルトセット
  • 387-22:受皿
  • 881-86:トークナビII

■881-891

  • 387-231:三脚(サイズ/高さ1,230~2,000mm)
  • 881-712:本体固定ボルトセット
  • 387-22:受皿
  • 881-86:トークナビII

使用方法・使用事例

使用事例

トークナビ2 三脚セット  使用事例関連画像

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

本体寸法(mm)

最小発注数量
4571181508082
826-3924
6255
三脚:鉄・プラスチック
100×340×45(背面突起除く)
1個
4571181508105
826-4243
7200
三脚:鉄(グレー塗装)
100×340×45厚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,95120,584
( 22,642 )
6日目
25,16419,947
( 21,942 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人が近づくと赤外線センサーが検知し、メッセージを伝えます。
・メッセージを自由に録音・再生できます。
・電源のない場所でも乾電池のみで使用できます。
・屋外でも使用できる防雨構造です。(乾電池使用時)
・一般施設や工場での設置に最適な三脚(一般施設向き)付きです。
・工場、オフィス、建設現場、店舗、施設など様々な用途でご使用いただけます。
【材質】
・トークナビ本体:ABS樹脂
・三脚:鉄・プラスチック
【セット内容】
・トークナビ2本体(881-86)×1台
・三脚(一般施設向)×1台
・受皿×1個
・固定用ボルトセット×1セット

ご注意

  • 本製品は防雨構造ですが、台風等の暴風雨時は水圧により雨水が浸水し、故障する恐れがありますので、このような場合は設置をおやめください。(ACアダプター使用時は未対応)
  • 本製品は環境温度と体温の差が±4℃ある事でセンサーが反応し、音声が再生されます。
  • 本製品は防雨構造ですが、台風等の暴風雨時は水圧により雨水が浸水し、故障する恐れがありますので、このような場合は設置をおやめください。(ACアダプター使用時は未対応) 本製品は環境温度と体温の差が±4℃ある事でセンサーが反応し、音声が再生されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トークナビ2 三脚セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トークナビ2 三脚セット
ユニット セフティボイス2用 三脚受金具
トークナビ2 壁面取付金具
ユニット トークナビ2 専用白無地表示板
ユニット 三脚のみ(SH) 鉄製
音声案内機トークナビ
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格25,164-2,6572,8182,75411,2506,518
通常出荷日6日目6日目1日目6日目6日目1日目
商品タイプその他-その他---
材質1トークナビ本体:ABS樹脂-アルミ複合板-アルミ複合板、ゴムマグネット、ビニール
電源単三アルカリ電池×4本(別売)/AC100専用アダプター(別売ACアダプター881-861)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト