17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット LED標識シグナルアイ 91×80×30厚

通常単価(税別)
1,650
税込単価
1,815
通常出荷日:1日目

【特長】・点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利!!・1日8時間の使用で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全標識
  • 材質(本体)
    その他
  • 取付仕様
    マグネット
  • 材質(本体)詳細
    ABS樹脂
  • 取付仕様詳細
    裏面ゴムマグネット付・上部穴8Φ2箇所付
  • JANコード
    4571181490714
  • トラスココード
    745-0842
  • 質量(g)
    80
  • 材質1
    表面カバー:ABS樹脂
  • 寸法(mm)
    91×80×30厚
  • 電源
    アルカリ単3乾電池3本(別売)
  • 構造
    LED3個・点灯・点滅切換式

型番:

881-51
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

・修理点検場所等で標識と組合せて使用すると効果的!
・機械周りの鉄部に付けられる裏面マグネット式。
・サイズ:91×80×30mm厚
・材質(本体/表面カバー):ABS樹脂
・重量:80g(電池除く)
・電源:単三アルカリ乾電池3本(別売り)
・電池寿命:連続使用/点滅時約300時間
・LED3個・点灯・点滅切換式
・使用場所:屋内、壁面や鉄部に取付け(裏面ゴムマグネット付/上部穴8φ2箇所付)

外形図

ユニット LED標識シグナルアイ 91×80×30厚 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット LED標識シグナルアイ 91×80×30厚 関連画像

881-51の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全標識
材質(本体)
その他
取付仕様
マグネット
材質(本体)詳細
ABS樹脂
取付仕様詳細
裏面ゴムマグネット付・上部穴8Φ2箇所付
JANコード
4571181490714
トラスココード
745-0842
質量(g)
80
材質1
表面カバー:ABS樹脂
寸法(mm)
91×80×30厚
電源
アルカリ単3乾電池3本(別売)
構造
LED3個・点灯・点滅切換式

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
881-51
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,650
( 1,815 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利!!
・1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット LED標識シグナルアイ 91×80×30厚の型番881-51のページです。 型番881-51に関する仕様情報を記載しております。
ユニット LED標識シグナルアイ 91×80×30厚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット LED標識シグナルアイ 91×80×30厚
ユニット 無地板プラスチック・5枚組・80X240
ユニット PCBステッカー(5枚組)・PVCステッカー・80X110
ユニット 配管ステッカー 天然ガス(大) アルミ 150×80 10枚組
ユニット フリー表示スタンド用無地板 エコユニボー 220×300×2厚
石綿標識
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,6508458021,6106721,169
通常出荷日1日目2日目4日目6日目1日目4日目
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識--
材質(本体)その他その他塩化ビ二―ル(PVC)アルミ--
取付仕様マグネット-その他その他--
材質(本体)詳細ABS樹脂エコユニボード----
取付仕様詳細裏面ゴムマグネット付・上部穴8Φ2箇所付-粘着シール粘着シール--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト