17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

RUSTOLEUM カラーシフト 312g ギャラクシーブルー 880R040

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

RUSTOLEUM カラーシフト 312g ギャラクシーブルー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

880R040

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・玉虫のように見る角度によって多彩な色に仕上げます。
・下地の色が黒い場合のみ機能を発揮します。
・バイクやヘルメット、アクセサリーにお勧めです。
・屋内外でご使用になれます。
【用途】
・鉄部、木部、プラスチック、ガラスなど。
【商品仕様】
・色:ギャラクシーブルー
・容量(L):0.3
・乾燥時間:
・指触乾燥(21℃):約30分
・硬化乾燥(21℃):約1時間
・完全乾燥(21℃):24時間以上
・塗り重ね可能時間:1時間以上(21℃)
・塗布面積([[M2]]):0.9~1.1
・JANコード:4976124255700
・トラスココード:781-6073
・質量:420g
【材質/仕上】
・合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

ご注意

  • 火気のある所では塗らないで下さい。 塗装中・乾燥中ともに換気を良くして下さい。 塗り面積は、色・塗り方・塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト