17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

革手袋牛クレスト ストレート

通常単価(税別)
909
税込単価
1,000
通常出荷日:1日目

【特長】・PRO向き牛革を使用しています。【用途】・土木、建築、鉄筋、仮枠、農業、林業、日曜大工などの...

詳細を確認
  • サイズ
    L
  • JANコード
    4518406108801
  • 質量(g)
    75
  • トラスココード
    819-0523
  • 材質1
    牛クレスト革
  • 厚さ(mm)
    0.8
  • 手のひら周り(cm)
    21.0
  • ホワイト
  • 全長(cm)
    23
  • 中指長さ(cm)
    9.4

型番:

880-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

880-Lの仕様・寸法情報

サイズ
L
JANコード
4518406108801
質量(g)
75
トラスココード
819-0523
材質1
牛クレスト革
厚さ(mm)
0.8
手のひら周り(cm)
21.0
ホワイト
全長(cm)
23
中指長さ(cm)
9.4

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
880-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
909
( 1,000 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PRO向き牛革を使用しています。
【用途】
・土木、建築、鉄筋、仮枠、農業、林業、日曜大工などの作業時。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

革手袋牛クレスト ストレート の型番880-Lのページです。 型番880-Lに関する仕様情報を記載しております。
革手袋牛クレスト ストレート のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
革手袋牛クレスト ストレート
牛本革手袋ダブルパーム
牛本革オイル加工手袋ダブルパーム
ユニワールド牛床革背縫い手袋(内綿)
牛本革 背縫い 黒当付
豚革手袋ハイブリッド フレックス
メーカーユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールドユニワールド
通常価格909510540707549707 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
サイズLLLフリーL-
JANコード45184061088014518406114727451840611432145184061042304518406114734-
質量(g)75200.000210.000194.000160.000-
トラスココード819-0523836-3518836-3519836-3531836-3520-
材質1牛クレスト革牛床革牛床革牛床革牛床革手のひら部分:ポリエステル、豚革

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト