17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

使い捨てマスク 8805DS2 24箱+保護めがねSF201AF 8805-SF201AF
  • 使い捨てマスク 8805DS2 24箱+保護めがねSF201AF

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

使い捨てマスク 8805DS2 24箱+保護めがねSF201AF

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

8805-SF201AF

2020年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・排気弁付きで呼吸が楽なカップ型使い捨てマスクとフィット感に優れた保護めがねのセット商品です

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • マスクと保護めがねは同梱ではなく、それぞれの箱にてお届けとなります。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。 マスクと保護めがねは同梱ではなく、それぞれの箱にてお届けとなります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

トラスココード
494-7771
粒子捕集効率(%)
95以上
横(mm)
135
吸気抵抗(Pa)
70以下
縦(mm)
125
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト