17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

BMダストカー

通常単価(税別)
38,48630,965
税込単価
42,33534,062
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【仕様】・用具運搬や大量のゴミ収集等に適しています。・材質:スチールパイプ(クロームメッキ)、袋/ナイ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    8800.0
  • 材質1
    本体/20.4Фスチール・スチールパイプにクロームメッキ・袋/ナイロン

型番:

877-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 用具運搬や大量のゴミ収集等に。
  • サイズ:644×646×915mmH(キャスター直径/75mmφ)
  • 材質:スチールパイプ(クロームメッキ)、袋/ナイロン
  • 重量:8.8kg
  • 容量:236L
  • カラー:877-15/黄、877-16/青
BMダストカー  製品仕様01

877-16

877-16の仕様・寸法情報

トラスココード
114-0121
質量(g)
8800.0
材質1
本体/20.4Фスチール・スチールパイプにクロームメッキ・袋/ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
877-16

トラスココード

最小発注数量
114-0121
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,48630,965
( 34,062 )
9日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・用具運搬や大量のゴミ収集等に適しています。
・材質:スチールパイプ(クロームメッキ)、袋/ナイロン
・容量:236L

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BMダストカーの型番877-16のページです。 型番877-16に関する仕様情報を記載しております。
BMダストカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BMダストカー
ユニット メッシュ横断幕 吊り荷の下に入るな
ユニット メッシュ横断幕 絶対出すまい墜落災害
すべり止めロードシート
JV血液型ステッカー
ユニット 横断幕 高所作業には必ず安全帯を使おう!
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格38,48633,81825,2005,79860012,214
通常出荷日9日目4日目4日目4日目4日目〜4日目
質量(g)8800.0-----
材質1本体/20.4Фスチール・スチールパイプにクロームメッキ・袋/ナイロン-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト