17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴミ箱 グランドコーナー 鉄製粉体塗装

通常単価(税別)
11,552
税込単価
12,707
通常出荷日:6日目

【仕様】・サイズ:433φ×630mmH・重量:約3.9kg・材質:鉄製粉体塗装

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:433φ×630mmH
  • 重量:約3.9kg
ゴミ箱 グランドコーナー 鉄製粉体塗装  製品仕様関連画像

877-13

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
3835
744-9992
1個
3805
745-0010
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,552
( 12,707 )
6日目
11,552
( 12,707 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サイズ:433φ×630mmH
・重量:約3.9kg
・材質:鉄製粉体塗装

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴミ箱 グランドコーナー 鉄製粉体塗装のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴミ箱 グランドコーナー 鉄製粉体塗装
マルチバインダー本体 ヨコ単管用
機械室名ステッカー PVCステッカー・100X300
緊急地震速報標識 合成紙ステッカー
ユニット 横断幕 KY危険を予知して安全作業!
電気設備関係ステッカー
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格11,5521,5402381,21010,993730
通常出荷日6日目6日目1日目〜4日目4日目4日目
商品タイプゴミ箱-----
用途メッシュタイプ-----
材質1鉄製粉体塗装-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト