17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット ブロックスノコ 青 ポリプロピレン 297×444×50(1P) 876-66

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ユニット ブロックスノコ 青 ポリプロピレン 297×444×50(1P)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

876-66

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・組立式で施工がその場で簡単にできる、丈夫な本格派スノコ。
【用途】
・学校、幼稚園、工場、倉庫等の渡り廊下やロッカールーム、洗面所、下足場等、いろいろな所でご利用いただけます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
全長(mm)
444
商品タイプ詳細
スノコ
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト