17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

テラロイヤルマット EVA樹脂

通常単価(税別)
28,183
税込単価
31,001
通常出荷日:9日目

防炎性能適合品として認定されています。また、EVA樹脂を使用しているため弾力性と柔軟性、耐久性に優れ、...

詳細を確認
  • 材質1
    EVA樹脂

型番:

876-17
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

876-10(茶)、876-11(灰)

  • サイズ:600×900×18mm厚

876-15(茶)、876-16(灰)、876-17(若草)

  • サイズ:900×1,200×18mm厚

(共通)

  • 材質:EVA樹脂
  • 重量:4.1kg/m2
  • 防災性能適合品

断面形状

テラロイヤルマット EVA樹脂 関連画像

876-17の仕様・寸法情報

商品タイプ
玄関マット
形状
シートタイプ
トラスココード
114-0062
質量(g)
4500
材質1
EVA樹脂
厚さ(mm)
18
長さ(m)
1.2
幅(mm)
900
若草
-
-

絞り込み条件

  • 厚さ(mm)

  • 長さ(m)

  • 幅(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
876-17

商品タイプ

形状

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)

長さ(m)

幅(mm)

最小発注数量
玄関マット
シートタイプ
114-0062
4500
18
1.2
900
若草
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,183
( 31,001 )
9日目

詳細情報

基本情報

防炎性能適合品として認定されています。
また、EVA樹脂を使用しているため弾力性と柔軟性、耐久性に優れ、水回りでの使用も可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テラロイヤルマット EVA樹脂の型番876-17のページです。 型番876-17に関する仕様情報を記載しております。
テラロイヤルマット EVA樹脂のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テラロイヤルマット EVA樹脂
スーパーダスピット(除塵・樹脂マット)
ミヅシマ ターポリンシート 0.52mmX1370mm幅 EVA モスグリーン
ウレタン樹脂系接着剤 タキボンド607
エポキシ樹脂系二成分形端部処理材 エポシールPLUS
エレクトリカリーコンダクティブ デッキプレート
メーカーユニットテラモトミヅシマ工業タキロンシーアイタキロンシーアイルドロー コンポジッツ コーポレーション
通常価格28,18313,566 -1,581 -8,800 -13,72629,281 -
通常出荷日9日目1日目4日目1日目1日目3日目
材質1EVA樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト