17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

焼結磁石

通常単価(税別)
7601,238
税込単価
8361,362
通常出荷日:6日目

【特長】・強力な焼結磁石です。・厚さ3mmの円型と四角型のご用意がございます。

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 10個1組
型番サイズ
875-3410φ×3mm厚
875-3515φ×3mm厚
875-3620φ×3mm厚
875-3730φ×5mm厚
875-3825×19×4.5mm厚

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 寸法(mm)

  • 質量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

寸法(mm)

質量(g)

JANコード

最小発注数量
744-9780
10×3厚
12.000
4571181490592
4個
744-9798
15×3厚
25.000
4571181490608
4個
744-9801
20×3厚
40.000
4571181490615
4個
744-9810
30×3厚
170.000
4571181490622
4個
744-9828
25×19×4.5厚
100
4571181490639
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
760
( 836 )
6日目
940
( 1,034 )
6日目
1,100
( 1,210 )
6日目
1,200
( 1,320 )
6日目
1,238
( 1,362 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】・強力な焼結磁石です。・厚さ3mmの円型と四角型のご用意がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

焼結磁石のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
焼結磁石
ユニット 矢印マグネット 焼結マグネット 46×33×7厚mm
ゴミ箱 グランドコーナー 鉄製粉体塗装
ユニット デジタル数字型無災害記録表(屋内用)
法令許可票 建設業の許可票
ユニット 高圧ガス標識 高圧ガス・ステッカー・300X300
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格760-61813,84461,7142,3391,238
通常出荷日6日目1日目6日目4日目6日目4日目
商品タイプカラーマグネット-----
材質1焼結マグネット-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト