17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネライン ABS樹脂・ゴムマグネット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マグネライン ABS樹脂・ゴムマグネット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

875-23

2023年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【仕様】
・材質:ABS樹脂/ゴムマグネット
・ペーパーホルダー
・各2本1組

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4571181538928
トラスココード
744-9674
質量(g)
70
材質1
ABS樹脂・ゴムマグネット

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト