17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガホン プラスチック 130Ф×240H

通常単価(税別)
1,440
税込単価
1,584
通常出荷日:1日目

【特長】手軽に利用可能なプラスチックメガホン【用途】工事現場、避難用、スポーツの応援等に最適。

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標準タイプ
  • 内蔵音
    なし
  • 防水性
  • 質量(g)
    60.000
  • トラスココード
    744-9194
  • 材質1
    ポリエチレン
  • JANコード
    4934048052188
  • 口径(mm)
    Φ130
  • 高さ(mm)
    240
  • 全長(mm)
    240

型番:

873-54
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:130φ×240mmH
  • 材質:ポリエチレン(ヒモ付)

873-54の仕様・寸法情報

商品タイプ
標準タイプ
内蔵音
なし
防水性
質量(g)
60.000
トラスココード
744-9194
材質1
ポリエチレン
JANコード
4934048052188
口径(mm)
Φ130
高さ(mm)
240
全長(mm)
240

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
873-54
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,440
( 1,584 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
手軽に利用可能なプラスチックメガホン
【用途】
工事現場、避難用、スポーツの応援等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガホン プラスチック 130Ф×240Hの型番873-54のページです。 型番873-54に関する仕様情報を記載しております。
ガホン プラスチック 130Ф×240Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガホン プラスチック 130Ф×240H
ユニット トークナビコーン取付用金具ビスボルト付
ユニット メガホン(ホイッスル付) 口径155Ф×全長250mm
メガホン"かる~いホン"(軽量・耐水・耐衝撃タイプ)
メガホン かる~いホン (軽量・耐水・耐衝撃タイプ)
ハンドマイク型拡声器スピーカー
メーカーユニットユニットユニットノボル電機ノボル電機サンワサプライ
通常価格1,4401,36828,08514,00015,237 -7,414
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目4日目
商品タイプ標準タイプ-標準タイプ標準タイプ標準タイプ標準タイプ
内蔵音なし-なしなし-なし
防水性--
質量(g)60.000100.000630.000---
トラスココード744-9194745-0982737-2965---

拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト