ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ユニット 防振ゴム 黒 100×100×10 2個1組

通常単価(税別)
1,100
税込単価
1,210
通常出荷日:6日目

【特長】・振動する工具やモーターなどの下に敷くだけで振動や騒音を吸収します。

型番:

873-25
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

873-25の仕様・寸法情報

種類
防振ゴム・ゲル
材質
ゴム
接続形状
穴なし
寸法(mm)
100×100×10
トラスココード
744-9186
質量(g)
180.000
-
-

商品情報

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット 防振ゴム 黒 100×100×10 2個1組  使用事例

型番リスト

表示件数
型番
873-25
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・振動する工具やモーターなどの下に敷くだけで振動や騒音を吸収します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 防振ゴム 黒 100×100×10 2個1組の型番873-25のページです。 型番873-25に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 防振ゴム 黒 100×100×10 2個1組のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 防振ゴム 黒 100×100×10 2個1組
ユニット カラーゴムマグネット 100×220mm 6枚組
ユニット 矢印ステッカー黒・10枚組・80X80
ユニット 標識取付金具(2個1組) 鉄 99×57mm
ユニット スムーサ金具2個1組 48.6~50.8Ф用
ユニット たれ幕固定金具2個1組 鉄製 87×57×20mm
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格1,1005,2251,5602801,8631,949
通常出荷日6日目6日目4日目6日目1日目1日目
種類防振ゴム・ゲル-----
材質ゴム-----
接続形状穴なし-----
-----
寸法(mm)100×100×10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト