17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット コーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂

通常単価(税別)
720
税込単価
792
通常出荷日:6日目

【商品仕様】・セフティコーン専用白のみ・ユニット コーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂・ト...

詳細を確認

型番:

871-95
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

ユニット コーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂 使用方法

※差し込んで止まった所で90°回しながら押し込みます。

使用事例

ユニット コーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂 使用例

871-95の仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン用オプション
オプション品
アダプター
トラスココード
744-8767
JANコード
4983049963955
質量(g)
35.000
材質1
ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
871-95
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
720
( 792 )
6日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・セフティコーン専用白のみ
・ユニット コーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂
・トラスココード:744-8767
・質量:0g
【材質/仕上】
・ABS樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット コーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂の型番871-95のページです。 型番871-95に関する仕様情報を記載しております。
ユニット コーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット コーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂
ユニット 伸縮コーン H450
ユニット コーンポケット A4縦
コーンサインポケットボード他 コーンマルチアダプター
高さ制限バー 赤・白
高さ制限バー 黄・黒
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格7206,2859001,1757,5707,569
通常出荷日6日目6日目4日目1日目6日目4日目
商品タイプカラーコーン用オプションカラーコーンカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプションカラーコーン用オプション
オプション品アダプター-カバーアダプターバーバー
トラスココード744-8767743-5991826-4367354-1924167-0525167-0521
JANコード498304996395545711815397584571181482511458218390159745711815538464571181553853
質量(g)35.000920.000120.00055.00012201220
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました