17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

受ケポスト

通常単価(税別)
84,50361,661
税込単価
92,95367,827
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:9日目

【特長】スチールクロームメッキミラー仕上の受けポストです。・870-7001~7015用です。

ご注意

  • ベルトは内臓されていません。

型番:

870-73
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質/870-73:スチール(クロームメッキ)、870-74:スチール(ブラック塗装)

※ベルトは内蔵されていません。

870-73の仕様・寸法情報

種類
関連部品
トラスココード
113-9935
材質
スチールクロームメッキミラー仕上
-
-

絞り込み条件

  • トラスココード

  • 材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
870-73

トラスココード

材質

最小発注数量
113-9935
スチールクロームメッキミラー仕上
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
84,50361,661
( 67,827 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】スチールクロームメッキミラー仕上の受けポストです。・870-7001~7015用です。

ご注意

  • ベルトは内臓されていません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

受ケポストの型番870-73のページです。 型番870-73に関する仕様情報を記載しております。
受ケポストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
受ケポスト
ストリップ型間仕切りシート(帯電防止タイプ) リブ付
アキレス アキレスミエール専用金具 200mm用ハンガー
ミヅシマ ベルトパーテーション(ステンレスタイプ) グリーン
岡田 間仕切中間ポール【挟込みタイプ】4000mm
岡田 中間ポール【SGタイプ】 3.0m
メーカーユニットトラスコ中山アキレスミヅシマ工業岡田装飾金物岡田装飾金物
通常価格84,50330,39874941,81210,73221,514
通常出荷日9日目1日目4日目4日目7日目4日目
種類関連部品その他間仕切り関連部品パーティーション関連部品関連部品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト