17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

リールベルトポスト (テンサバリアー) 銀

通常単価(税別)
61,38964,313
税込単価
67,52870,744
通常出荷日:9日目

【特長】・安定感があり倒れにくい・ロック式ベルトエンドと固定することでベルト外れ防止・万一ベルトエンド...

詳細を確認
  • 種類
    ポール
  • 材質
    スチールクロームメッキミラー仕上
  • ポール色

ご注意

  • 品番の下2ケタがベルトカラー番号です。
  • 品番の下2ケタがベルトカラー番号です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 本体サイズ:343φ×960mmH(ポール/50φ)
  • 本体材質:スチール(クロームメッキ)
  • ベルトサイズ:48×2,000mm
  • 本体重量:10.8kg
  • 倒れにくい抜群の安定感があります。
  • ロック式ベルトエンドを固定することで、不慮のベルト外れを防げます。
  • 万一、ベルトエンドが外れても、安全にゆっくり巻き戻ります。
リールベルトポスト (テンサバリアー) 銀 製品仕様
リールベルトポスト (テンサバリアー) 銀 製品仕様2

マルチな仕切りに便利な3方向受け。

リールベルトポスト (テンサバリアー) 銀 製品仕様3

型番の下2ケタがベルト色番号です。

外形図

リールベルトポスト (テンサバリアー) 銀 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

リールベルトポスト (テンサバリアー) 銀 使用方法

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

ベルト色

最小発注数量
114-0138
1個
114-0070
1個
114-0150
マローン
1個
114-0146
グレー
1個
114-0144
1個
113-9922
1個
114-0148
1個
114-0422
1個
114-0074
1個
114-0079
黒白ストライプ
1個
114-0151
黒赤ストライプ
1個
114-0091
黒黄ストライプ
1個
114-0160
黒青ストライプ
1個
114-0124
茶白ストライプ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,313
( 70,744 )
9日目
64,313
( 70,744 )
9日目
64,313
( 70,744 )
9日目
64,313
( 70,744 )
9日目
62,816
( 69,098 )
9日目
62,816
( 69,098 )
9日目
62,816
( 69,098 )
9日目
61,389
( 67,528 )
9日目
61,389
( 67,528 )
9日目
61,389
( 67,528 )
9日目
61,389
( 67,528 )
9日目
62,816
( 69,098 )
9日目
62,816
( 69,098 )
9日目
62,816
( 69,098 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安定感があり倒れにくい
・ロック式ベルトエンドと固定することでベルト外れ防止
・万一ベルトエンドが外れても安全にゆっくりと巻き戻る

ご注意

  • 品番の下2ケタがベルトカラー番号です。
  • 品番の下2ケタがベルトカラー番号です。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リールベルトポスト (テンサバリアー) 銀のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リールベルトポスト (テンサバリアー) 銀
リールベルトポスト (テンサバリアー) 黒
テンサバリアーベルト交換カセット
ライトパネル EDIT LPSシリーズ
ベルトリールパーティション AP-BR091MC型 ヘッド回転タイプ
スタッキング式ベルトパーティション
メーカーユニットユニットユニットナイキスガツネ工業ノーリツ
通常価格61,389-56,745 -31,5949,109 -31,78139,318
通常出荷日9日目9日目8日目4日目〜3日目10日目〜
種類ポールポール関連部品-パーティーションパーティーション
材質スチールクロームメッキミラー仕上スチールブラック塗装仕上ベルト/ポリエステル・スプリング内臓カセット/ABS樹脂---
ポール色----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング