17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フェンス用ベース 鉄製

通常単価(税別)
5,012
税込単価
5,513
通常出荷日:6日目

【製品仕様】・フェンス用ベースです。・材質は鉄製(メラミン焼付塗装)です。

  • JANコード
    4571181489787

型番:

870-45A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:300×300×約200mmH
  • 材質:鉄(メラミン焼付塗装)
  • 重量:2.7kg

外形図

フェンス用ベース 鉄製 外形図

使用方法・使用事例

フェンス用ベース 鉄製 使用例

870-45Aの仕様・寸法情報

JANコード
4571181489787
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
870-45A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,012
( 5,513 )
6日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・フェンス用ベースです。
・材質は鉄製(メラミン焼付塗装)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェンス用ベース 鉄製の型番870-45Aのページです。 型番870-45Aに関する仕様情報を記載しております。
フェンス用ベース 鉄製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェンス用ベース 鉄製
ユニット フェンス白色 鉄製 900×1200
ユニット バリケード 鉄製 本体/800×1200 板/150×1060
ユニット KYフェンス 超高分子ポリエチレン 1200×2500×50
ユニット 立て看板石綿除去作業中 板700×547・枠800×555
ユニット 万能おもし(グリーン) 超高分子ポリエチレン 330×340×170
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格5,01214,7764,28840,6538,8683,276
通常出荷日6日目4日目5日目6日目6日目6日目
JANコード4571181489787457118148974945711815373584571181539451-4571181539468

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト