ファクトリーサプライ用品技術窓口

ユニット マルチウェイト 高密度ポリエチレン 350×350×163H

通常単価(税別)
4,6304,107
税込単価
5,0934,518
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・移動に便利な取っ手付です。【材質】・高密度ポリエチレン(HDPE)

  • グレー
  • 間口×奥行×高さ (mm)
    350×350×163
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    1000.0
  • トラスココード
    744-8066
  • 材質1
    高密度ポリエチレン(HDPE)
  • JANコード
    4571181489756
  • 摘要
    取っ手付
  • グレー
  • 奥行(mm)
    350
  • 高さ(mm)
    163
  • 幅(mm)
    350

ご注意

  • 氷点下になるような地域では水が凍り、体積膨張し破損する恐れがありますので、不凍液を使用してください。
  • 氷点下になるような地域では水が凍り、体積膨張し破損する恐れがありますので、不凍液を使用してください。

型番:

870-43
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:350×350×163mmH
  • 材質:高密度ポリエチレン(HDPE)
  • 本体色:グレー
  • 重量:約1kg(満水時約13kg)
  • 注水式

870-43の仕様・寸法情報

グレー
間口×奥行×高さ(mm)
350×350×163
その他
オプション
質量(g)
1000.0
トラスココード
744-8066
材質1
高密度ポリエチレン(HDPE)
JANコード
4571181489756
摘要
取っ手付
グレー
奥行(mm)
350
高さ(mm)
163
幅(mm)
350

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
870-43
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,6304,107
( 4,518 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・移動に便利な取っ手付です。
【材質】
・高密度ポリエチレン(HDPE)

ご注意

  • 氷点下になるような地域では水が凍り、体積膨張し破損する恐れがありますので、不凍液を使用してください。
  • 氷点下になるような地域では水が凍り、体積膨張し破損する恐れがありますので、不凍液を使用してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット マルチウェイト 高密度ポリエチレン 350×350×163Hの型番870-43のページです。 型番870-43に関する仕様情報を記載しております。
ユニット マルチウェイト 高密度ポリエチレン 350×350×163Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット マルチウェイト 高密度ポリエチレン 350×350×163H
ユニット フェンス白色 鉄製 900×1200
ユニット バリケード 鉄製 本体/800×1200 板/150×1060
ユニット 通行者マット(ゴム製) 合成ゴム
ユニット 立て看板石綿除去作業中 板700×547・枠800×555
ユニット KYフェンス 超高分子ポリエチレン 1200×2500×50
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格4,63016,9104,83531,8869,03052,528
通常出荷日5日目4日目5日目6日目6日目6日目
グレーホワイト---グリーン
間口×奥行×高さ(mm)350×350×163-----
その他オプション-----
質量(g)1000.03700.05200.000--11500.0
トラスココード744-8066854-7596740-1612--811-5538
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト