17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

角型ガレージミラー

通常単価(税別)
5,7756,361特別価格
税込単価
6,3536,997特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ハッキリ、大きく見えるガレージミラーです。 ・取り付け、角度調節がワンタッチで行えます。・ガ...

詳細を確認
  • ミラー形状
    角型
  • 材質1
    ミラー:ガラス
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番タイプサイズ(mm)材質重量(g)付属品
869-531クリップタイプ
(角型)
157×197ミラー/ガラス、クリップ/ABS樹脂300-
869-532ベースタイプ
(角型/壁面用)
ミラー/ガラス、ジョイントベース/ABS樹脂310ステン木ねじ、鉛プラグ 各4本、両面テープ
869-533マグネットタイプ
(角型/壁面用)
ミラー/ガラス、ジョイント/ABS樹脂350スチール補助プレート(粘着テープ付)

外形図

角型ガレージミラー 外形図

869-531

角型ガレージミラー 外形図

869-532

角型ガレージミラー 外形図

869-533

使用方法・使用事例

使用事例

角型ガレージミラー 関連画像

869-531の裏面

角型ガレージミラー 関連画像2

869-532の裏面

角型ガレージミラー 関連画像3

869-533の裏面

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

質量(g)

トラスココード

材質2

取付方法

最小発注数量
300.000
744-7990
クリップ:ABS樹脂
クリップ
1個
310.000
744-8007
ジョイントベース:ABS樹脂
-
1個
350.000
744-8015
ジョイント:ABS樹脂
マグネット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,7755,499
( 6,049 )
1日目
5,7755,499
( 6,049 )
1日目
6,3615,642
( 6,206 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハッキリ、大きく見えるガレージミラーです。 
・取り付け、角度調節がワンタッチで行えます。
・ガレージ・出入口の安全確認や店舗内の防犯、倉庫・通路の安全確認などに使用できます。
【材質】
・ミラー:ガラス
・クリップ:ABS樹脂
【セット内容】
・クリップ付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角型ガレージミラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型ガレージミラー
ガレージミラー 角型
ガレージミラー(丸・角)
ガレージミラー GMH(角型)
ガレージミラー GM(角型/丸型)
ガレージミラー 丸型
メーカーユニット信栄物産マイスト信栄物産
通常価格5,775-5,358 -2,799 -5,280 -2,598 -5,358 -
通常出荷日1日目3日目2日目〜1日目1日目〜3日目〜
ミラー形状角型角型-角型-丸型
材質1ミラー:ガラス-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト