17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カーブミラー 丸型ポール付 ステンレス製

通常単価(税別)
19,671
税込単価
21,638
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・カーブミラー、丸型ポール付です・構内設置用・一面鏡・ミラー:ステンレス製/ポール:鉄製

型番:

869-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 丸型反射鏡(一面鏡ミラー・ポールセット)
  • 道路設置用
型番ミラーサイズポールサイズ材質付属品
869-05320mmφ34φ×2,400mmミラー/ステンレス
ポール/鉄
注意板標識/鋼板
壁面兼用の34~48.6φポール取付金具、ポール
869-06600mmφ下表に記載ポール取付用金具(ボルトセット×4)
ポール取付用バンド止金具(ボルトセット付)
注意板標識(600×180×1mm厚)
ポール
869-07800mmφ
カーブミラー 丸型ポール付 ステンレス製 丸型一面鏡構造図

869-06、869-07の丸型一面鏡構造図

ポールサイズ(推奨支柱)(風速(40m/sec)に対する支柱の寸法)

ミラーサイズ外径肉厚長さ
φ60076.33.23,600
φ8004,000

道路反射鏡の標準基礎寸法(設計風速40m/sec)

基礎幅舗装根入れ長さ(cm)
φ600φ800
30cm未舗装100120
舗装7090
40cm未舗装90110
舗装7080
50cm未舗装8090
舗装6070

869-05の仕様・寸法情報

ミラー形状
丸型
質量(g)
5400.000
トラスココード
854-8107
材質1
ミラー:ステンレス製
寸法(mm)
ミラー(直径)320Ф・ポール/34Ф×2400
材質2
ポール:鉄製
幅(mm)
φ320
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
869-05

質量(g)

トラスココード

材質1

寸法(mm)

材質2

幅(mm)

最小発注数量
5400.000
854-8107
ミラー:ステンレス製
ミラー(直径)320Ф・ポール/34Ф×2400
ポール:鉄製
φ320
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,671
( 21,638 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カーブミラー、丸型ポール付です
・構内設置用
・一面鏡
・ミラー:ステンレス製/ポール:鉄製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーブミラー 丸型ポール付 ステンレス製の型番869-05のページです。 型番869-05に関する仕様情報を記載しております。
カーブミラー 丸型ポール付 ステンレス製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーブミラー 丸型ポール付 ステンレス製
カーブミラー 丸型ポールなし ステンレス製
カーブミラーW 角型ポール付 ステンレス製
カーブミラー アクリル製
ガレージミラー ミラー/ガラス
フォークリフト出口ミラー
メーカーユニットユニットユニットユニットユニットユニット
通常価格19,67113,955125,59976,712 -8,174 -56,564 -
通常出荷日8日目9日目8日目8日目4日目〜6日目
ミラー形状丸型丸型角型--丸型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全ミラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト